Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. YxG=200x400mm için montaj plakası + ön plaka, NZM1, yatay
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic montaj kiti
|
| Katalog Numarası |
173601
|
| EAN |
4015081700080
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
140 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
199 mm
|
| Ürün Genişliği |
320 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.5 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-NZM1-400-MH
|
| Özellikler |
Delikli
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Şunun için uygun: |
Tek montaj
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM1
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montaj
Dikili tip dağıtım panosu |
| Montaj konumu |
Yatay
|
| Şu genişlik için uygun: |
400 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
|
| Yüzey koruması |
Galvanizli
|