Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

173602
BPZ-NZM2-400-MH

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. YxG=200x400mm için montaj plakası + ön plaka, NZM2, yatay

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic montaj kiti
Katalog Numarası
173602
EAN
4015081700097
Ürün Uzunluğu/Derinliği
85 mm
Ürün Yüksekliği
199 mm
Ürün Genişliği
320 mm
Ürün Ağırlığı
2.5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-NZM2-400-MH

Ek Bilgiler

Özellikler
Delikli
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şunun için uygun:
Tek montaj
Şununla birlikte kullanılır
NZM2

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Yatay
Şu genişlik için uygun:
400 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar