Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

173603
BPZ-FP-NZM4-400-MV-XVTL

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. XVTL için ön plaka tekli montajı NZM4, dikey YxG=800x400mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
173603
EAN
4015081700103
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
799 mm
Ürün Genişliği
320 mm
Ürün Ağırlığı
3 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-FP-NZM4-400-MV-XVTL

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şunun için uygun:
Tek montaj
Şununla birlikte kullanılır
NZM4

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Montaj konumu
Yatay
Dikey
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
400 mm
Şu genişlik için uygun:
400 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması

Ürün teknik özelliklerini aktar