Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. XVTL için ön plaka tekli montajı NZM4, yatay YxG=400x800mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic ön plaka
|
| Katalog Numarası |
173606
|
| EAN |
4015081700134
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
25 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
399 mm
|
| Ürün Genişliği |
720 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.1 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-FP-NZM4-800-MH-XVTL
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Şunun için uygun: |
Tek montaj
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM4
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
|
| Montaj konumu |
Yatay
|
| Yükseklik birimi sayısı |
0
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
800 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
800 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması |