Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ön plaka çoklu montaj NZM2, dikey YxG=300x400mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic ön plaka
|
| Katalog Numarası |
173607
|
| EAN |
4015081700141
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
25 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
299 mm
|
| Ürün Genişliği |
320 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.4 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-FP-NZM2X-2/0-400-MV
|
| Fonksiyonlar |
Ek ekipman
|
| Şunun için uygun: |
Çoklu montaj
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM2
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
|
| Tip |
Ek ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montaj
|
| Montaj konumu |
Yatay
Dikey |
| Yükseklik birimi sayısı |
0
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
400 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
400 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması |