Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

173628
Model Kodu: BPZ-SF-200/4

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ayırma çerçevesi 200mm bölme H4

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
173628
EAN
4015081700356
Ürün Uzunluğu/Derinliği
60 mm
Ürün Yüksekliği
425 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
1.1 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-SF-200/4

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
7035

Teslimat Programı

Uygulama
Yüzeye monte edilen servis dağıtım panosunda bölümlenmiş konfigürasyon
Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)
Model
Konnektör / bölme parçası
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Metal
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Dikey
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
460 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar