Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

173633
Model Kodu: BPZ-SFB-800

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ayırma çerçevesi için, 800 mm genişliğinde sabitleme profilleri

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
173633
EAN
4015081700400
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
691 mm
Ürün Genişliği
23 mm
Ürün Ağırlığı
1 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-SFB-800

Additional information

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
0

Delivery program

Uygulama
Yüzeye monte edilen servis dağıtım panosunda bölümlenmiş konfigürasyon
Renk
Paslanmaz çelik
Model
Sabitleme profili
Tip
İlave ekipman

Technical Data - Mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Metal
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Yatay
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
800 mm
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar