Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

173643
BPZ-SF-DP-20-XVTL

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. XVTL için paylaşılan kompozisyon bölümü, dikey, Y=1990mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
173643
EAN
4015081700509
Ürün Uzunluğu/Derinliği
160 mm
Ürün Yüksekliği
1980 mm
Ürün Genişliği
28.5 mm
Ürün Ağırlığı
3.7 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-SF-DP-20-XVTL

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
0

Teslimat Programı

Uygulama
Dikili tip dağıtım panosunda bölümlenmiş konfigürasyon
Renk
Paslanmaz çelik
Model
Konnektör / bölme parçası
Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Metal
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Montaj konumu
Dikey
Şu yükseklik için uygun
2000 mm
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
2000 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar