Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

174352
BPZ-SS-1/270/SET/OO

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Taban için yan kapak seti, YxD = 100 x 270 mm; açık–açık

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic taban elemanı
Katalog Numarası
174352
EAN
4015081708147
Ürün Uzunluğu/Derinliği
266 mm
Ürün Yüksekliği
110 mm
Ürün Genişliği
56 mm
Ürün Ağırlığı
1.2 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-SS-1/270/SET/OO

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
Açık- açık alan

Teslimat Programı

Uygulama
Sütun kaidesi
Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)
Model
Taban tarafı seti
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Yük kapasitesi - maks.
250 kg
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
270 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
56 mm
Şu genişlik için uygun:
270 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP54

Ürün teknik özelliklerini aktar