Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Dâhili kablo kanalı / ayırma çerçevesi YxG=1950x200mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
|
| Katalog Numarası |
174355
|
| EAN |
4015081708178
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
75 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
2025 mm
|
| Ürün Genişliği |
691 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
17.1 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-ICD-200/20
|
| Fonksiyonlar |
Ek ekipman
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Uygulama |
Dikili tip dağıtım panosunda bölümlenmiş konfigürasyon
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
Gri |
| Model |
Diğer
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Metal
|
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
200 mm
|
| Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun: |
1950 mm
|