Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

174378
Model Kodu: BPZ-FP/S-NZM2-XFI-800-MH

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ön plaka NZM2 + XFI simetrik, yatay YxG=200x800mm

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
174378
EAN
4015081708406
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
199 mm
Ürün Genişliği
720 mm
Ürün Ağırlığı
1.4 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-FP/S-NZM2-XFI-800-MH

Additional information

Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şununla birlikte kullanılır
NZM2+XFI

Delivery program

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Yatay
Mahfaza içinde montaj konumu
Simetrik
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
800 mm
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
200 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar