Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

174381
BPZ-KIT-MPL-NZMX-XDV/XMV/XR-XVTL

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. XVTL için maksimum montaj derinliği için sabitleme braketleri

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
174381
EAN
4015081708437
Ürün Uzunluğu/Derinliği
40 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
127 mm
Ürün Ağırlığı
0.7 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-KIT-MPL-NZMX-XDV/XMV/XR-XVTL

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ek ekipman
RAL-numarası
0

Teslimat Programı

Uygulama
NZM montaj plakası maks. derinlikte simetrik takılır
Renk
Paslanmaz çelik
Model
Montaj kiti
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Metal
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Yüzey kaplaması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar