Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

174393
Model Kodu: BPZ-FP/S-NZM2X-2/2-600-MV

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ön plaka NZM2 simetrik, dikey YxG=300x600 mm, maks. 2xNZM2 4 kutuplu

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
174393
EAN
4015081708550
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
299 mm
Ürün Genişliği
520 mm
Ürün Ağırlığı
2 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-FP/S-NZM2X-2/2-600-MV

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şununla birlikte kullanılır
NZM2

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Yatay
Dikey
Mahfaza içinde montaj konumu
Simetrik
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
600 mm
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
300 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar