Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ön plaka NZM2 + XFI simetrik, dikey, YxG=400x600 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic ön plaka
|
| Katalog Numarası |
174394
|
| EAN |
4015081708567
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
25 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
399 mm
|
| Ürün Genişliği |
520 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-FP/S-NZM2-XFI-600-MV
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM2+XFI
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montaj
|
| Montaj konumu |
Yatay
Dikey |
| Mahfaza içinde montaj konumu |
Simetrik
|
| Yükseklik birimi sayısı |
0
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
600 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
600 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması |
| Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun: |
400 mm
|