Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

174397
BPZ-MPL-NZM4-600-MX-XVTL

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. NZM4 montaj plakası, XVTL için simetrik, 600 mm genişlik

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic montaj plakası
Katalog Numarası
174397
EAN
4015081708598
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
589 mm
Ürün Genişliği
492 mm
Ürün Ağırlığı
5.1 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-MPL-NZM4-600-MX-XVTL

Ek Bilgiler

Özellikler
Delikli
Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şununla birlikte kullanılır
NZM4

Teslimat Programı

Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Gömme montaj
Montaj konumu
Üniversal
Yatay
Mahfaza içinde montaj konumu
Simetrik
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar