Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

174405
BPZ-FP/S-NZM3-800-MV

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ön plaka NZM3 simetrik, dikey YxG=400x800mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
174405
EAN
4015081708673
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
399 mm
Ürün Genişliği
720 mm
Ürün Ağırlığı
2.9 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-FP/S-NZM3-800-MV

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şununla birlikte kullanılır
NZM3

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Dikey
Yatay
Mahfaza içinde montaj konumu
Simetrik
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
800 mm
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
400 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar