Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

174406
BPZ-MPL-NZM4-800-MX-XVTL

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. NZM4 montaj plakası, XVTL için simetrik, 800 mm genişlik

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic montaj plakası
Katalog Numarası
174406
EAN
4015081708680
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
589 mm
Ürün Genişliği
692 mm
Ürün Ağırlığı
7 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-MPL-NZM4-800-MX-XVTL

Ek Bilgiler

Özellikler
Delikli
Fonksiyonlar
Ek ekipman
Şununla birlikte kullanılır
NZM4

Teslimat Programı

Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Gömme montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Montaj konumu
Üniversal
Yatay
Mahfaza içinde montaj konumu
Simetrik
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar