Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. XVTL için ön plaka NZM4 simetrik, dikey YxG=600x800mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic ön plaka
|
| Katalog Numarası |
174407
|
| EAN |
4015081708697
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
25 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
599 mm
|
| Ürün Genişliği |
720 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
4.2 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-FP/S-NZM4-800-MV-XVTL
|
| Fonksiyonlar |
Ek ekipman
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM4
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Çelik
Çelik sac |
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
|
| Montaj konumu |
Dikey
Yatay |
| Mahfaza içinde montaj konumu |
Simetrik
|
| Yükseklik birimi sayısı |
0
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
800 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
800 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile |
| Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun: |
600 mm
|