Eaton Moeller® serisi LS konum şalteri, Yuvarlak pimli, Temel cihaz, genişletilebilir, 2 N/O, Cage Clamp (Geçmeli klemens), Sarı, yalıtımlı malzeme, -40 - +70 °C
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series LS Konum şalteri
|
| Katalog Numarası |
176883
|
| EAN |
4015081713257
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
76 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
34 mm
|
| Ürün Genişliği |
31 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.051 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947
|
| Katalog Notları |
Ozon, deterjanlar ve dezenfektanlara karşı direnci artırmak için silikon conta içerir.
|
| Model Kodu |
LS-20-CC
|
| Strok başlangıcında/sonunda tahrik kuvveti |
1,0 N/8,0 N
|
| Döner tahrik çalıştırma kuvveti |
0.2 Nm
|
| Aktüatör tipi |
Piston
|
| İşletim hızı |
Aktivasyon açısı α = 0°/30° için
Maks. 1/0,5 m/s (DIN kamla, mekanik etkinleştirme) |
| Montaj konumu |
Gerektiğinde
|
| Şok direnci |
25 g, Standart hareketli kontak, Mekanik, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
|
| Sıcaklık direnci |
100 °C, Makaralı kafanın kontak sıcaklığı
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| Kontrol devresinin güvenilirliği |
10.000.000 anahtarlama işi başına 1 arıza (İstatistiksel olarak belirlenmiştir), 24 V DC/5 mA’da)
5.000.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (İstatistiksel olarak belirlenmiştir, 5 V DC/1 mA’da) |
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
2
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0.17 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
6 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
400 V
|
| AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
6 A
|
| AC-15, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
6 A
|
| AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
4 A
|
| DC-13, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.6 A
|
| DC-13, 125 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.8 A
|
| DC-13, 220 V, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.3 A
|
| DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
3 A
|
| Kısa devre koruma değeri |
Maksimum 6 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
|
| Besleme frekansı |
Maksimum 400 Hz, Contaklar
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
1 kA
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Kablo girişi metrik
|
| Mahfaza rengi |
Sarı kapak
|
| Mahfaza malzemesi |
Yalıtımlı malzeme
Plastik |
| Özellikler |
Genişletilebilir
|
| Anahtar işlev tipi |
Yavaş hareketli anahtar
|
| Bağlantı Tipi |
Geçmeli klemens
|
| Koruma sınıfı |
IP65
NEMA Diğer |
| Kullanım ömrü |
8.000.000 mekanik çalışma
|
| Çalışma frekansı |
6000 Çalışma/saat
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
Yuvarlak pimli
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Tekrarlama doğruluğu |
0,15 mm (Kontaklar/anahtarlama kapasitesi)
|
| Tip |
Konum şalteri
|
| Toz için patlama güvenliği kategorisi |
Yok
|
| Gaz için patlama güvenliği kategorisi |
Yok
|
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
1 x (0.5 - 1.5) mm²
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015