Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

176971

Eaton DA1 Hız kontrol cihazı, 500 V AC, 3 fazlı, 78 A, 55 kW, IP55/NEMA 12, OLED ekran, DC bara bobini

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DA1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
176971
EAN
4015081714148
Ürün Uzunluğu/Derinliği
313.5 mm
Ürün Yüksekliği
865 mm
Ürün Genişliği
330 mm
Ürün Ağırlığı
50 kg
Sertifikasyonlar
CE
RCM
Safety: EN 61800-5-1: 2003
IEC/EN 61800-3
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
DNV
EAC
UkrSEPRO
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Certified by UL for use in Canada
RoHS, ISO 9001
UL
UL 508C
IEC/EN61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CUL
UL File No.: E172143
Katalog Notları
Fren rezistörleri, değişken frekans sürücünün maksimum anma gücüne göre atanır. Ek fren rezistörleri ve tasarımları (ör. farklı görev döngüleri) talep üzerine temin edilebilir.
Model Kodu
DA1-35078NB-B55C

Görünür güç

600 V’de görünür güç
81.06 kVA

Fren fonksiyonu

Frenleme direnci
12 Ω
Frenleme torku
Maksimum 30 % MN, Standart - Ana devre
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre
Frenleme transistörü açma eşiği
975 VDC

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 1000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 4000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2
Giriş sayısı (dijital)
5
Çıkış sayısı (analog)
2
Çıkış sayısı (dijital)
2
Röle çıkışı sayısı
2 (parametrelendirilebilir, 1 N/A ve 1 konum değiştirme kontağı, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Anma kontrol gerilimi (Uc)
24 V DC (harici, maks. 100 mA)

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
1650 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Isı yayılımı ayrıntıları
Çalışma (% 150 aşırı yükle)
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
55 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
200 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
Haberleşme arayüzü
PROFINET, opsiyonel
EtherCAT, opsiyonel
Modbus RTU, yerleşik
CANopen®, yerleşik
SmartWire-DT, opsiyonel
PROFIBUS, opsiyonel
OP-Bus (RS485), isteğe bağlı
DeviceNet, opsiyonel
Modbus-TCP, opsiyonel
Ethernet IP, opsiyonel
SmartWire-DT bağlantısı
DX-NET-SWD1 SmartWire DT modülüyle bağlantılı
Evet
Koruma sınıfı
NEMA 12
IP55
Takılı:
OLED ekran
IGBT invertörü
Dahili DC bağlantısı
PC bağlantısı
Kesme direnci
Fren kıyıcısı
Kontrol ünitesi
DC bara bobini
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması
Çerçeve boyutu
FS6
Fonksiyonlar
4 çeyrekli çalışma mümkündür
Montaj konumu
Dikey
Ürün Kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
PROFINET IO
CAN
EtherNet/IP
PROFIBUS
MODBUS
Diğer veriyolu sistemleri
DeviceNet
TCP/IP
Güvenlik işlevi/seviyesi
STO (Güvenli tork kapama, SIL2, PLc Cat 2)
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

Ana devre

Verimlilik
%97 (η)
Akımda/hızda ısı yayılımı
%25 akım ve %0 hızda 270 W
%25 akım ve %50 hızda 310 W
%50 akım ve %0 hızda 340 W
%50 akım ve %50 hızda 380 W
%50 akım ve %90 hızda 550 W
%100 akım ve %0 hızda 580 W
%100 akım ve %50 hızda 760 W
%100 akım ve %90 hızda 860 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
90.6 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
78 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
600 V
Şebeke gerilimi - min
500 V
İşletim modu
Sensör içermeyen vektörü kontrolü (SLV)
İsteğe bağlı: Geri beslemeli vektör kontrolü (CLV)
U/f kontrolü
Kayma dengelemeli hız kontrolü
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
500 V AC, 3 fazlı
600 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
117 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
%150 aşırı yükte anma çalışma akımı (Ie)
78 A
500 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü
55 kW
525 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü
55 kW
Anma çalışma gerilimi
500 V AC, 3 fazlı
600 V AC, 3 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruması
JM60100-3 sigorta kaidesiyle birlikte kullanılan LPJ sigorta, Güç kablolama, Atanan anahtarlama ve koruma elemanları
TB00-D sigorta kaidesiyle birlikte kullanılan NH sigorta, Güç kablolama, Atanan anahtarlama ve koruma elemanları
Kısa devre koruma değeri
125 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
200 %, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), her 40 saniyede bir 4 saniye boyunca, Güç bölmesi
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 16 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
600 VAC

Motor Değeri

500 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış mot. akımı IM
78 A
525 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
76 A
550 - 600 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
77 A
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
75 HP

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015