Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

177293
Model Kodu: RS2R-11-C3

Eaton Moeller® series RS Emniyet şalteri, RS, 1 N/A, 1 N/K, Dilli kontak, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C, Plast, 3 m bağlantı kablosu, Sn 8 - 19 mm, R

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series RS Emniyet şalteri
Katalog Numarası
177293
EAN
4015081717460
Ürün Uzunluğu/Derinliği
52 mm
Ürün Yüksekliği
13 mm
Ürün Genişliği
26 mm
Ürün Ağırlığı
0.182 kg
Sertifikasyonlar
UL File No.: E166051
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
IEC 62061
CE
Certified by UL for use in Canada
ISO 14119
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
EN ISO 13849
UL
Katalog Notları
Dilli kontak
Model Kodu
RS2R-11-C3

Mekanik Ortam Koşulları

Montaj konumu
Gerektiği gibi
Şok direnci
30 g, Şok süresi 11 ms, Yarı sinüzoidal
Titreşim direnci
0 - 2000 Hz, 1 mm

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
55 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Bağıl nem
90 % (55 °C’de)

Kontaklar

Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W

Elektrik Değeri

DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.3 A
Anma çalışma gerilimi
24 V DC

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Kablo önden monte halde
Mahfaza malzemesi
Plastik
Malzeme
Plastik

Genel Bilgiler

Bağlantı Tipi
3 m bağlantı kablosu
Koruma sınıfı
IP67
NEMA Diğer
Ürün kategorisi
Temassız emniyet şalteri
Anma anahtarlama mesafesi (Sn) - maks
19 mm
Anma anahtarlama mesafesi (Sn) - min
8 mm
Tekrarlama doğruluğu
≤ %10 (sapma)
Şunun için uygun:
Emniyet fonksiyonları
Tip
Emniyet konum şalteri

Güvenlik

Toz için patlama güvenliği kategorisi
Yok
Gaz için patlama güvenliği kategorisi
Yok
Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1)
20.000.000 anahtarlama döngüsü, B10d
PL e, Performans seviyesi
Güvenlik parametresi (IEC 62061)
SIL: 3

Terminal Kapasiteleri

Terminal kapasitesi (AWG)
22

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015