Eaton Moeller® series RS Emniyet şalteri, RS, 1 N/A, 1 N/K, Dilli kontak, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C, Plastik, Fiş bağlantısı M12 x 1’e sahip 150 mm’lik bağlantı kablosu, Sn 8 - 19 mm, R
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series RS Emniyet şalteri
|
| Katalog Numarası |
177296
|
| EAN |
4015081717491
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
52 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
13 mm
|
| Ürün Genişliği |
26 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.057 kg
|
| Sertifikasyonlar |
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E166051 UL CE CSA File No.: UL report applies to both US and Canada EN ISO 13849 UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 ISO 14119 IEC 62061 |
| Katalog Notları |
Dilli kontak
|
| Model Kodu |
RS2R-11-Q4
|
| Montaj konumu |
gerektiğinde
|
| Şok direnci |
30 g, Şok süresi 11 ms, Yarı sinüzoidal
|
| Titreşim direnci |
0 - 2000 Hz, 1 mm
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
55 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Bağıl nem |
90 % (55 °C’de)
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
1
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.3 A
|
| Anma çalışma gerilimi |
24 V DC
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Konnektör M12
|
| Mahfaza malzemesi |
Plastik
|
| Malzeme |
Plastik
|
| Bağlantı Tipi |
Fişli bağlantı M12 x 1
|
| Koruma sınıfı |
IP67
NEMA Diğer |
| Ürün kategorisi |
Temassız emniyet şalteri
|
| Anma anahtarlama mesafesi (Sn) - maks |
19 mm
|
| Anma anahtarlama mesafesi (Sn) - min |
8 mm
|
| Tekrarlama doğruluğu |
≤ %10 (sapma)
|
| Şunun için uygun: |
Emniyet fonksiyonları
|
| Tip |
Emniyet konum şalteri
|
| Toz için patlama güvenliği kategorisi |
Yok
|
| Gaz için patlama güvenliği kategorisi |
Yok
|
| Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1) |
20.000.000 anahtarlama döngüsü, B10d
PL e, Performans seviyesi |
| Güvenlik parametresi (IEC 62061) |
SIL: 3
|
| Terminal kapasitesi (AWG) |
22
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015