Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

177329
BPZ-FP/S-NZM3-XDV-800-MV

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ön plaka NZM3-XDV simetrik, dikey YxG=400x800mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
177329
EAN
4015081717897
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
399 mm
Ürün Genişliği
720 mm
Ürün Ağırlığı
3.1 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-FP/S-NZM3-XDV-800-MV

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
Şununla birlikte kullanılır
NZM3+XDV

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Yatay
Dikey
Mahfaza içinde montaj konumu
Simetrik
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
800 mm
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
400 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar