Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

177334
BPZ-FP/S-NZM4-XDV-800-MH-XVTL

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. XVTL için ön plaka NZM4-XDV simetrik, yatay YxG=600x800mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
177334
EAN
4015081717941
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
599 mm
Ürün Genişliği
720 mm
Ürün Ağırlığı
4.4 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-FP/S-NZM4-XDV-800-MH-XVTL

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ek ekipman
Şununla birlikte kullanılır
NZM4+XDV

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Montaj konumu
Yatay
Mahfaza içinde montaj konumu
Simetrik
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
800 mm
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
600 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar