Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

178396
BPZ-P/C-1.5/2.5

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Kıvrımlı konnektör 1.5-2.5qmm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
178396
EAN
4015081736997
Ürün Uzunluğu/Derinliği
41 mm
Ürün Yüksekliği
9 mm
Ürün Genişliği
11.5 mm
Ürün Ağırlığı
0.005 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-P/C-1.5/2.5

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Diğer
Aksesuar
Renk
Mavi
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Sıva üstü montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Terminal kapasitesi
1,5 mm² - 2,5 mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar