Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

178397
BPZ-P/C-6/10

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Kıvrımlı konnektör 6-10qmm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
178397
EAN
4015081737000
Ürün Uzunluğu/Derinliği
53 mm
Ürün Yüksekliği
10.5 mm
Ürün Genişliği
11.5 mm
Ürün Ağırlığı
0.007 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-P/C-6/10

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Diğer
Aksesuar
Renk
Kırmızı
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Sıva üstü montaj
Terminal kapasitesi
6 mm² - 10 mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar