Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

178405
BPZ-LOCK/DBIT3

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 1 anahtarlı 3 mm çift sürgülü kilit, gri

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
178405
EAN
4015081737086
Ürün Uzunluğu/Derinliği
120 mm
Ürün Yüksekliği
55 mm
Ürün Genişliği
35 mm
Ürün Ağırlığı
0.203 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-LOCK/DBIT3

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Espagnolette kilitleme (3 noktadan kilitleme)
İlave ekipman

Teslimat Programı

Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kapanış tipi
Çift bit
Kulp tipi
Anahtar
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Sıva üstü montaj

Ürün teknik özelliklerini aktar