Eaton Moeller® series SL4 Taban modülü; hızlı montaj; 800 mm alüminyum boru
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series SL4 Taban modülü
|
| Katalog Numarası |
178463
|
| EAN |
4015081737666
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
81 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
874 mm
|
| Ürün Genişliği |
81 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.8 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529 |
| Model Kodu |
SL4-FMS-800
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-30 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
250 V
|
| Anma çalışma gerilimi |
230/240 V AC ± %10
24 V AC/DC ± 10 % 110/120 V AC ± %10 |
| Renk |
Diğer
|
| Takılı: |
Kapak
Yerde kaymaya yönelik taban adaptörü (hızlı montaj ve kablolama sistemi) |
| Modül sayısı |
(standart tabanlı) maks. 5
Maksimum 5 (her iki tarafa montaj için tabanlı) maks. 10 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 4
NEMA 4X NEMA 13 IP66 |
| Montaj Yöntemi |
Yatay
Aparat Zemin |
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün Kategorisi |
SL ışıklı kolonlar
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Şok direnci |
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Sinüzoidal şok 11 ms |
| Boru uzunluğu |
800 mm
|
| Tip |
Taban modülü
|
| Terminal kapasitesi (AWG) |
24 - 16
|
| Terminal kapasitesi (yüksüklü ve plastik manşonlu esnek) |
0,25 - 0,75 mm²
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/yüksüklü esnek) |
0,25 - 1,5 mm²
|
| Terminal kapasitesi (yekpare/esnek) |
0,2 - 1,5 mm²
|