Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

178661
XNT-USB-EXTENDER

XNT-USB-EXTENDER. USB extension adapter, diagnostic system

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Temperature Monitoring System Diagnose LV systems Predictive diagnostics
Catalog Number
178661
EAN
4015081739905
Product Length/Depth
49 mm
Product Height
23 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
0.135 kg
Certifications
CE
Model Code
XNT-USB-EXTENDER

Sistem Bilgisi

Number of ports (parallel)
0
Number of ports (Serial)
0
Number of ports (USB-A)
1
Number of ports (USB-B)
0

Technical data - mechanical

Construction type
Other

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.