Eaton xComfort KLV AG pano sistemleri, Nihai dağıtım panoları. Soketli terminal kombinasyonu KSK, bireysel, koruma iletkeni için yeşil
| Ürün Adı |
Eaton xComfort KLV sökülüp takılabilen terminal
|
| Katalog Numarası |
178904
|
| EAN |
4015081742219
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
19.5 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
17 mm
|
| Ürün Genişliği |
55 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.04 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
KSK-PE
|
| Özellikler |
Halojen içermez
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Bireysel KSK kombinasyonu soketli terminal
Aksesuar değerlendirmesi KLV serisi için aksesuarlar KLV dağıtım panosu |
| Yalıtım malzemesinin tutuşabilirlik sınıfı (UL 94) |
V0
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Genel
|
| Renk |
Yeşil
|
| Anma akımı |
63 A
|
| Kutup Sayısı |
Tek kutup
|
| Tip |
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
400 V
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (ince telli) - maks |
25 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (ince telli) - min |
2.5 mm²
|
| Kablo ucu kovanlı bağlanabilir iletken kesiti (ince telli) - maks |
16 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks |
25 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min |
2.5 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks |
25 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min |
2.5 mm²
|
| Bağlantı konumu |
Eğimli
|
| Koruma sınıfı |
IP2X
|
| Matkap deliği mesafesi (merkezi) |
1 mm
|
| Yalıtım gövde malzemesi |
Termoplastik
|
| Montaj yüksekliği - min |
17 mm
|
| Seviye başına tespit konumu sayısı |
8
|
| Genişlik/ızgara boyutu |
55 mm
|
| Montaj Yöntemi |
Direkt montaj
|
| Çalışma sıcaklığı - maks. |
35 °C
|
| Çalışma sıcaklığı - min. |
35 °C
|
| Kablo ucu kovanlı bağlanabilir iletken kesiti (ince telli) - min |
2.5 mm²
|