Belgeyi İndir () / 20
Alçak Gerilim Güç Dağıtım Panoları

xComfort KLV

xComfort KLV, konutlar ve küçük ticari uygulamalar için tasarlanmış, sıva altı montajlı ve içi boş duvara monte edilen kompakt bir dağıtım mahfazasıdır. Bu serimizde, IEC/EN 62208 ve IEC/EN 60670-24'e göre tasarlanmış ve onaylanmış 1 ila 5 adet sıralı enerji dağıtım panosundan oluşan geniş bir yelpazeye ek olarak, multimedya ve hibrit panolar da bulunmaktadır.

Eaton'ın yerleşik modüler anahtarlama ve koruma cihaz yelpazesi ve yenilikçi çevrim içi konfigürasyon aracımızla birlikte sistemi, hem yeni yapılar, hem de yenileme projeleri için IEC/EN 61439-3'e göre enerji dağıtımı için mükemmel bir çözüm sunmaktadır.

MONTAJ SEÇENEKLERİ
İçi boş duvara montaj ve sıva altı montaj
SIRA
1 ila 5
MEVCUT MODELLER
Enerji, multimedya ve hibrit

Temel Özellikler

Önemli fonksiyonlar
İnovatif, montajı kolay, tek kelimeyle inanılmaz!

  • 60+10 modül ünitesine kadar geniş 5 sıralı versiyonlar
  • Zarif ve dikkat çekmeyen düz veya ekstra düz kapı tasarımı
  • Modern KSK eklenti teknolojisi sayesinde hızlı kablo teması
  • 3 boyutlu sıva telafisi yatay ve dikey düzeltmelere olanak sağlar
  • Duvar içinde hassas hizalama için entegre su terazisi
  • Daha iyi kablosuz bağlantı için WiFi kapılı multimedya ve hibrit modeller

Modüler Bileşenler ile Daha Fazla Güvenlik, Kalite ve Çok Yönlülük

Eaton, elektrik teknisyenlerine güç dağıtım sistemlerinin kolay kurulumu veya genişletilmesi için tüm ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir yüksek kaliteli devre kesici yelpazesi sunmaktadır. Pano içindeki koruma sistemi, akıllı tasarımı sayesinde, bir hata durumunda güvenli bir şekilde açma sağlamaktadır.

Kablo Bağlantısı Önceden Yapılmış Dağıtım Panoları - Seçim Sizin!

Standartlaştırılmış farklı bileşenler ve boş panolar arasından, konutlarınız ve hafif ticari projeleriniz için en uygun cihazları seçebilirsiniz. Eaton, tasarımınızı IEC/EN 61439-3 standardına göre doğrulamanız için ihtiyacınız olan tüm teknik bilgileri size sunuyor. Alternatif olarak, kablo bağlantısı önceden yapılmış nihai dağıtım panolarını da seçebilirsiniz. Bu durumda, Eaton size ayrıntılı bir tasarım doğrulamasını içeren bir dokümantasyon paketi de sağlanacaktır. Siz temel konulara odaklanın ve bırakın, gerisini Eaton halletsin!

Standartlar Bizim Güçlü Yanımız

Eaton'ın KLV boş panoları IEC/EN 62208 standardının gerekliliklerini karşılamaktadır. Bu nedenle, IEC/EN 61439-3 standardına göre alçak gerilim montajlarda kullanım için de onaylanmıştır.

Online Konfigürasyon Aracımızla Kendi Konfigürasyonunuzu Tasarlayın

xComfort KLV serimiz, anahtarlama ve koruma cihazlarımızın modüler tasarımı sayesinde, ihtiyaç duyduğunuz herhangi bir montaj kombinasyonunu hayata geçirebilirsiniz. Eaton, kablo bağlantısı önceden yapılmış dağıtım panolarına ilave olarak, isteğe özel sipariş konfigürasyonları da size sunuyor. Hangi tip dağıtım panosunun sizin için uygun olduğuna karar veremiyorsanız, sipariş fonksiyonuna sahip konfigürasyon aracımız üzerinden ilgili formu doldurarak desteğimiz talep edebilirsiniz.

Enerji dağıtım panosu

Başarılı KLV serimizin en yeni nesli şimdi daha da fazla esneklik sunuyor. KLV serisini, standart olarak genişletilebilir KSK birleşik soketli klemensler ile donatılmış, 60 modüle kadar (ek rezerv olarak 10 MU ile) yeni bir 5 sıralı, sıva altı montajlı ve içi boş duvara monte edilebilen enerji dağıtım panosu ekleyerek genişlettik. Buna ek olarak, yeni cihazların yan tarafında %30 daha fazla kablolama alanı ve optimize edilmiş kablo girişi için önemli ölçüde daha fazla sayıda klemensin yanı sıra, bir duvar kutu içine veya bir DIN rayına yanal olarak monte edilebilecek geçmeli teknolojiye sahip yeni tip nötr klemens bloğuna sahiptir. Güncellenen ürün yelpazesi artık APW yüzey montajı seçeneğiyle de geliyor. IEC/EN 60670-24 (PD) ve IEC/EN 62208 uyarınca kompakt bir dağıtım panosu olarak sertifikalandırılması sayesinde, 5 sıralı KLV enerji dağıtım panosu hem küçük hem de büyük projeler için ideal seçimdir.

Multimedya Dağıtım Panoları

xComfort KLV serisi şimdi WiFi kapılarla da kullanılabilen 5 sıralı bir multimedya dağıtım panosunu içerecek şekilde genişletildi. Özel olarak tasarlanmış bu kapı sayesinde bu panolar, standart metal kapılara kıyasla daha iyi bir kablosuz bağlantı sağlar. Bu multimedya dağıtım panosu, hem genel amaçlı panolar için IEC/EN 60670-24 standardının, hem de IEC/EN 62208 standardının gereksinimlerini karşılar.

Hibrit Dağıtım Panoları

KLV, enerji ve multimedya dağıtım panoları ile benzer avantajlara sahip olan hibrit pano, her ikisinin işlevlerini tek bir üründe birleştiriyor. Anahtarlama ve koruma cihazları için 24 veya 36 MU modeller mevcuttur ve her pano multimedya cihazları için delikli montaj plakasına sahip ayrı bir fonksiyonel ünite içerir. Bu multimedya dağıtım panosu, hem genel amaçlı mahfazalar için IEC/EN 60670-24 standardının hem de IEC/EN 62208 standardının gereksinimlerini karşılar.

Proje Teslim Seçenekleri

Ayrıca, xComfort KLV serisini, tek kademeli ve iki kademeli paketlerden oluşan 4PR proje teslim paketleri olarak sunuyoruz. Ürün paketi, duvar tip pano da dâhil olmak üzere, standart konfigürasyonu içerirken, iki aşamalı pakette (opsiyonel) WiFi eklentili ve havalandırma sistemli standart kapıları/kapı çerçeveler de mevcuttur.

Yeni xComfort KLV 5-Row serisi

XComfort KLV serisi hakkında daha fazla bilgi edinin!

Teknik Özellikler

xComfort KLV - Genel Teknik Özellikler

Enerji dağıtım panoları, boş

  • IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD) standartlarına uygun model
  • Koruma derecesi: IP30 (IK05)
  • Koruma sınıfı I veya II ( tamamen yalıtılmış)
  • Beyan gerilimi: 400 V AC
  • Mahfazanın malzemesi : polistiren
  • Kapı malzemesi: çelik sac, toz kaplamalı
  • Renk: beyaz RAL 9016
  • DIN rayı: galvanizli sac
  • Kızdırma teli testi 850 °C (içi boş duvara monte edilebilen modeller için), 650 °C (sıva altı modeller için)

Multimedya dağıtım panoları, boş

  • IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (GP) standartlarına uygun model
  • Koruma derecesi: IP30 (IK05)
  • Koruma sınıfı II, tamamen yalıtılmış (sadece sınıf II cihazlar monte edildiğinde)
  • Beyan gerilimi: 230 V AC
  • Mahfazanın malzemesi : polistiren
  • Kapı malzemesi: çelik sac, toz kaplamalı
  • WiFi kapı: özel plastik parçalı çelik sac
  • Renk: beyaz RAL 9016
  • Montaj plakası galvanizli çelik plakadan yapılmıştır
  • Kızdırma teli testi 850 °C (içi boş duvara monte edilebilen modeller için), 650 °C (sıva altı modeller için)

Hibrit dağıtım panoları, boş

  • IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD) standartlarına uygun model
  • Enerji dağıtımı için fonksiyonel ünite: dağıtım panolarına benzer şekilde
  • Multimedya dağıtım içim fonksiyonel üniteler: multimedya dağıtım panolarına benzer şekilde
  • Mahfazanın malzemesi: polisitren
  • Malzeme kapı/çerçeve: çelik sac, korozyon korumalı toz boya
  • Renk: beyaz RAL 9016
  • WiFi kapı: özel plastik parçalı çelik sac
  • DIN rayı: galvanizli sac
  • Kızdırma teli testi 850 °C (içi boş duvara monte edilebilen modeller için), 650 °C (sıva altı modeller için)

Nihai Dağıtım Panoları

  • IEC/EN 61439-3 standardına uygun model
  • Eaton’ın modüler komponentleriyle donatılmış
  • Koruma derecesi: IP30 (IK05)
  • Koruma sınıfı I veya II ( tamamen yalıtılmış)
  • Beyan gerilimi: 400 V AC
  • Maksimum Anma Akımı 400A
  • Kısa devre dayanım kuvveti Icc < 10kA
  • Mahfazanın malzemesi : polistiren
  • Kapı malzemesi: çelik sac, toz kaplamalı
  • Renk: beyaz RAL 9016
  • DIN rayı: galvanizli sac
  • Kızdırma teli testi 850 °C (içi boş duvara monte edilebilen modeller için), 650 °C (sıva altı modeller için)

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close