Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

178979
BS-12MB-GY

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi 12 SU körleme şeridi; gri; kalın nervürlü

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci alçak gerilim pano sistemleri, alçak gerilim panoları
Katalog Numarası
178979
EAN
4015081742967
Ürün Uzunluğu/Derinliği
12 mm
Ürün Yüksekliği
52 mm
Ürün Genişliği
216 mm
Ürün Ağırlığı
0.035 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BS-12MB-GY

Ek Bilgiler

RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
  • Kullanılmayan yerleri boşaltmak için
  • Geniş nervürlü
  • 12 alan üniteleri için
Şununla birlikte kullanılır
Boş alan kapağı
CI yalıtımlı dağıtım panosu
BF düz dağıtım panosu
Aksesuar değerlendirmesi
IKA endüstriyel dağıtım panosu
IKA standart dağıtım panosu
IKA profesyonel dağıtım panosu

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Genel
Renk
Gri
Tip
BF düz dağıtım panosu, CI yalıtımlı dağıtım panosu, IKA endüstriyel dağıtım panosu, IKA profesyonel dağıtım panosu, IKA standart dağıtım panosu için ek ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Plastik
Yüzey koruması
Lake
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
12

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.