Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

178980
BS-12MF-GY

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi 12 SU körleme şeridi; gri; ince nervürlü

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci MCB mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
178980
EAN
4015081742974
Ürün Uzunluğu/Derinliği
12 mm
Ürün Yüksekliği
52 mm
Ürün Genişliği
216 mm
Ürün Ağırlığı
0.035 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BS-12MF-GY

Ek Bilgiler

RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
  • Kullanılmayan yerleri boşaltmak için
  • İnce nervürlü
  • 12 alan üniteleri için
Şununla birlikte kullanılır
Boş alan kapağı

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Genel
Renk
Gri
Tip
BF düz dağıtım panosu, CI yalıtımlı dağıtım panosu, IKA endüstriyel dağıtım panosu, IKA profesyonel dağıtım panosu, IKA standart dağıtım panosu için ek ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Plastik
Yüzey koruması
Lake
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
12

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.