Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

179331
NZM4-4-XKV1P-K

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Bağlantı seti + soğutucu bloğu 4 kutup/1 kutup

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM bağlantı kiti
Katalog Numarası
179331
EAN
4015081744176
Ürün Uzunluğu/Derinliği
509 mm
Ürün Yüksekliği
295 mm
Ürün Genişliği
320 mm
Ürün Ağırlığı
10.2 kg
Uyumlar
UL489B
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL 489B
UL (File No. E471671)
CE marking
UL listed
IEC 60947-3
Model Kodu
NZM4-4-XKV1P-K

Ek Bilgiler

Model
Paralel kablolama

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
1552 A (40 °C), 1448 A (65 °C)
Kasa
NZM4
Kutup Sayısı
Tek kutuplu
Diğer Özellikler
İzole plakalı atlama kablosu (jumper kablo) kiti, IP00 faz izolatörleri ve soğutma plakası
Şunun için uygun:
Dört kutuplu
Tip
DC bağlantı kiti
Şununla birlikte kullanılır
N4-4-…-S1(-S15)-DC
N4-4-...-S1(-S15)-PV-NA

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
1552 A (40 °C), 1448 A (65 °C)
Gerilim değeri (UL CSA 13)
Maksimum. 1500 V DC

Technical data - mechanical

Koruma sınıfı
IP20
Diğer Özellikler
İzole plakalı atlama kablosu (jumper kablo) kiti, IP00 faz izolatörleri ve soğutma plakası

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.