Sigorta bağlantısı, yüksek hızlı, 1250 A, DC 1500 V, 100 kA, boyut 4, 105 x 120 x 155 mm, aR, IEC, UL, K tipi gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
180D7698
|
| EAN |
5996516044407
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
140 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
80 mm
|
| Ürün Genişliği |
120 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
640 g
|
| Uyumlar |
CE
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC 60269-4
UL 248-13 |
| Amperaj Değeri |
1250 A
|
| Kesme Kapasitesi |
100 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Sigorta Boyutu |
4
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
100 kA
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Yapı tipi |
boyut 4
|
| Şunun için uygun: |
yarı iletken koruması
|
| Açma değeri |
100 kAIC Vdc
|
| Montaj Yöntemi |
Gömme uç kontak
|
| Gerilim değeri |
1500 V
|
| Sigorta tipi |
Gömme uç
|