Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

182587
BPZ-QSA63/160-400-RH

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. NH yük ayırıcı montaj ünitesi; 63-160 A; 3/4 kutuplu; G=400mm; QSA

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
182587
EAN
4015081775156
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
299 mm
Ürün Genişliği
320 mm
Ürün Ağırlığı
2.9 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-QSA63/160-400-RH

Ek Bilgiler

Özellikler
Eşzamanlı anahtarlama N-Nötr
Takılı:
Kapak

Teslimat Programı

Amperaj değeri
160 A
Kutup Sayısı
Dört kutuplu

Technical data - mechanical

Kasa
NH00
Montaj Yöntemi
Montaj plakası
Sigorta yuvası sayısı (bıçaklı)
1
Sigorta şalter ayırıcısı sayısı
1

Ürün teknik özelliklerini aktar