Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

182589
Model Kodu: BPZ-QSA63/160-800-RH

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. NH yük ayırıcı montaj ünitesi; 63-160 A; 3/4 kutuplu; G=800mm; QSA

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
182589
EAN
4015081775170
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
299 mm
Ürün Genişliği
720 mm
Ürün Ağırlığı
5.15 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-QSA63/160-800-RH

Delivery program

Amperaj değeri
160 A
Kutup Sayısı
Dört kutuplu

Technical Data - Mechanical

Kasa
NH00
Montaj Yöntemi
Montaj plakası
Sigorta yuvası sayısı (bıçaklı)
1
Sigorta şalter ayırıcısı sayısı
1

Additional information

Özellikler
Eşzamanlı anahtarlama N-Nötr
Takılı:
Kapak

Ürün teknik özelliklerini aktar