Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

182591
BPZ-QSA63/160-600-RH-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. NH yük ayırıcı montaj ünitesi; 63-160 A; 3/4 kutuplu; G=600mm; QSA; beyaz

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
182591
EAN
4015081775194
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
299 mm
Ürün Genişliği
520 mm
Ürün Ağırlığı
4 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-QSA63/160-600-RH-W

Ek Bilgiler

Özellikler
Eşzamanlı anahtarlama N-Nötr
Takılı:
Kapak

Teslimat Programı

Amperaj değeri
160 A
Kutup Sayısı
Dört kutuplu

Technical data - mechanical

Kasa
NH00
Montaj Yöntemi
Montaj plakası
Sigorta yuvası sayısı (bıçaklı)
1
Sigorta şalter ayırıcısı sayısı
1

Ürün teknik özelliklerini aktar