Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). 4p yatay/dikey bağlantı, 3200A, 1
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series IZMX/INX ana terminal
|
| Katalog Numarası |
183975
|
| EAN |
4015081782949
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
115 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
45 mm
|
| Ürün Genişliği |
60 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
5.6 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
IZMX-THV404-1
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Ana terminal kitleri
|
| Amperaj Değeri |
800 A - 3200 A
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Dört kutuplu
|
| Tip |
Aksesuar
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Dört kutuplu
INX40…4…08… INX40…4…16… INX40…4…25… IZMX40…4…10… INX40…4…10… IZMX40…4…12… IZMX40…4…16… INX40…4…20… IZMX40…4…08… IZMX40…4…25… IZMX40…4…32… INX40…4…12… INX40…4…32… IZMX40…4…20… |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|