Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183976
IZMX-TH403-4000-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). 3 kutuplu yatay bağlantı, 1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX ana terminal
Katalog Numarası
183976
EAN
4015081782956
Ürün Uzunluğu/Derinliği
115 mm
Ürün Yüksekliği
45 mm
Ürün Genişliği
60 mm
Ürün Ağırlığı
5.6 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-TH403-4000-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Ana terminal kitleri

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
4000 A
Diğer Özellikler
  • Her set üst ve alt bağlantıları içerir. 3 kutup = 6 bağlantı; 4 kutup = 8 bağlantı, flanşlı devre kesici bağlantısına montaj için aksesuarlar dahil.
  • Ana terminaller, standart olarak temel cihazlar ve kasetlerle tedarik edilmez.
  • Bu konnektör kitinde iç ana terminaller için T şeklinde adaptörler ve dış ana terminaller için L şeklinde adaptörler bulunur.
  • L şekli, kutup merkezlerinin dışa doğru kaydırılmasını mümkün kılarak 120 mm'ye kadar bara bağlantısına olanak tanır.
  • Bu konnektör kiti yalnızca 4000 A yatay terminal için tasarlanmıştır.
Şunun için uygun:
Üç kutuplu
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
INX40…3…40W
Üç kutuplu
IZMX40…3…40W
INX40…3…40F
IZMX40…3…40F

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.