Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184131
IZMX-IB163-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Faz bariyeri IZMX16

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX diğer aksesuar
Katalog Numarası
184131
EAN
4015081783281
Ürün Uzunluğu/Derinliği
410 mm
Ürün Yüksekliği
60 mm
Ürün Genişliği
290 mm
Ürün Ağırlığı
0.73 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-IB163-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Ara faz bariyerleri
Aksesuar
Yedek parça

Teslimat Programı

Diğer Özellikler
Bağlantılar arasında ek izolasyon plakaları (fazlar arasında veya giriş bölümü ile çıkış bölüm arasında) Örneğin ark hatası durumunda, her zaman akım yönünde devre kesiciye doğru hareket eden olaylara karşı ek koruma sağlar.
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
IZMX16…
Üç kutuplu
INX16…

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.