Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184175
IZMX-TF403-2500F-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Bağlantılar, ön, 2500A, IZMX40, 3 kutuplu, sabit montajlı tasarım

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX ana terminal
Katalog Numarası
184175
EAN
4015081783472
Ürün Uzunluğu/Derinliği
400 mm
Ürün Yüksekliği
200 mm
Ürün Genişliği
400 mm
Ürün Ağırlığı
25.2 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-TF403-2500F-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Ana terminal kitleri

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
2500 A - 3200 A
Diğer Özellikler
  • Her set üst ve alt bağlantılar içerir. 3 kutuplu = 6 bağlantı, 4 kutuplu = 8 bağlantı
  • Vidalar, contalar ve destekler standart olarak dâhildir.
  • Bu bağlantı kiti, devre kesici bağlantısı için ön terminallerle birlikte gelir Devre kesici, arka flanşlı bağlantıda bulunan Bakır çubuklarla doğrudan bağlanabilir Gerekirse, opsiyonel ön terminaller, devre kesici mahfazaya monte edilmeden önce takılabilir. Bu şekilde, devre kesiciye son bağlantı önden yapılabilir.
Şunun için uygun:
Üç kutuplu
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
IZMX40…3…20F
INX40…3…25F
IZMX40…3…25F
INX40…3…20F
Üç kutuplu

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Montaj Yöntemi
Sabit

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.