Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Bağlantılar, ön, 2500A, IZMX40, 3 kutuplu, çekmeceli
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series IZMX/INX ana terminal
|
| Katalog Numarası |
184178
|
| EAN |
4015081783502
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
400 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
200 mm
|
| Ürün Genişliği |
400 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
25.2 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
IZMX-TF403-2500W-1
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Ana terminal kitleri
|
| Amperaj Değeri |
2500 A - 3200 A
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Üç kutuplu
|
| Tip |
Aksesuar
|
| Şununla birlikte kullanılır |
IZMX40…3…20W
INX40…3…20W INX40…3…25W Üç kutuplu IZMX40…3…25W |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Montaj Yöntemi |
Çekmeceli
|