Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184183
IZMX-TF404-1600W-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Bağlantılar, ön, 1600A, IZMX40, 4 kutuplu, çekmeceli

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX ana terminal
Katalog Numarası
184183
EAN
4015081783557
Ürün Uzunluğu/Derinliği
400 mm
Ürün Yüksekliği
200 mm
Ürün Genişliği
400 mm
Ürün Ağırlığı
16.8 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-TF404-1600W-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Ana terminal kitleri

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
800 A - 1600 A
Diğer Özellikler
  • Her set üst ve alt bağlantılar içerir. 3 kutuplu = 6 bağlantı, 4 kutuplu = 8 bağlantı
  • Vidalar, contalar ve destekler standart olarak dâhildir.
  • Bu bağlantı kiti, çekmece ünitesi bağlantısı için ön terminallerle birlikte gelir. Devre kesici, arka flanşlı bağlantıda bulunan Bakır çubuklarla doğrudan bağlanabilir Gerekirse, opsiyonel ön terminaller, devre kesici mahfazaya monte edilmeden önce takılabilir. Bu şekilde, devre kesiciye son bağlantı önden yapılabilir.
Şunun için uygun:
Dört kutuplu
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
INX40…4…16W
IZMX40…4…12W
IZMX40…4…10W
INX40…4…08W
IZMX40…4…16W
INX40…4…10W
IZMX40…4…08W
Dört kutuplu
INX40…4…12W

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Montaj Yöntemi
Çekmeceli

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.