Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184238
IZMX-DC40-W-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Kapı kanadı IP55, IZMX40…W, INX40…W

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX diğer aksesuar
Katalog Numarası
184238
EAN
4015081784011
Ürün Uzunluğu/Derinliği
300 mm
Ürün Yüksekliği
200 mm
Ürün Genişliği
300 mm
Ürün Ağırlığı
0.5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-DC40-W-1

Additional information

Aksesuar/yedek parça tipi
Kapak
Yedek parça
Aksesuar

Delivery program

Diğer Özellikler
  • Devre kesicinin ön tarafı kapı kesitinden dışarı çıkar.
  • Koruyucu kapak, devre kesiciyi ve kapı kesitini örter ve IP55 koruma sınıfına sahip olmasını sağlar.
  • Koruyucu kapak sola veya sağa doğru açılabilir.
  • Montaj kiti koruyucu kapak, menteşe, kapı contası ve sabitleme malzemesi içerir.
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
INX40…W
IZMX40…W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Montaj Yöntemi
Çekmeceli

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.