Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184239

Eaton Moeller Series IZMX/INX - açık tip devre kesici (ACB). Sabit montajlı kesici için 4 noktalı kontrol kablo terminali, yedek, 2 ünite

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX terminal
Katalog Numarası
184239
EAN
4015081784028
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
100 mm
Ürün Genişliği
100 mm
Ürün Ağırlığı
0.15 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-SEC-TB2-F-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Kontrol devresi terminalleri

Teslimat Programı

Kutup Sayısı
Sekiz kutuplu
Diğer Özellikler
4 noktalı kontrol devresi terminalleri, 2 ünite
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
IZMX40…, INX40…
IZMX16…, INX16…

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Damar kesiti
1.5 mm²
Montaj Yöntemi
Sabit

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.