Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184465
SL630-ADP-CI

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Adaptör SASY60i Ci'de 250 - 630A bara mahfazası

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
184465
EAN
4015081785032
Ürün Uzunluğu/Derinliği
305 mm
Ürün Yüksekliği
27 mm
Ürün Genişliği
44.5 mm
Ürün Ağırlığı
0.25 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
SL630-ADP-CI

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Aksesuar
Hazırlanan mahfaza
Diğer Özellikler
  • Komponentleri bara üzerine monte etmek mümkündür.
  • Bara mahfazası boşluğu 290 mm
Şunun için uygun:
Muhafaza tabanı ve bara mahfazası SL arasında bağlantı olarak
3, 4 ve 5 kutuplu sistemler için
Şununla birlikte kullanılır
CI44…
L1, L2, L3: 12x5 - 30x10: SL63031
N, PE: 12x5 - 30x10: SLPEN63011
L1, L2, L3: 30x10: SL63033
L1, L2, L3: 20x5 - 30x10: SL63032
N, PE: 20x5 - 30x10: SLPEN63012
N, PE: 30X10: SLPEN63013
CI43…
Bara mahfazaları için aksesuar
xEnergy Safety Ci

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Adaptör plakası
Aksesuar
Tip
  • Bara mahfazaları için aksesuar
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Anma çalışma akımı (Ie)
400 A
630 A
250 A

Technical data - mechanical

Bara merkezleri arasındaki mesafe
60 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.