Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184520
Model Kodu: BPZ-XNH3-1/0-600-MV-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. NH yük ayırıcı için montaj ünitesi, 630A, G=600 mm, XNH3 3 kutuplu, montaj plakası üzerine montaj, W

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
184520
EAN
4015081785599
Ürün Uzunluğu/Derinliği
95 mm
Ürün Yüksekliği
449 mm
Ürün Genişliği
520 mm
Ürün Ağırlığı
3.8 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-XNH3-1/0-600-MV-W

Ek Bilgiler

Takılı:
Kapak

Teslimat Programı

Amperaj değeri
630 A
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Technical data - mechanical

Kasa
NH3
Montaj Yöntemi
Montaj plakası
Sigorta yuvası sayısı (bıçaklı)
1
Sigorta şalter ayırıcısı sayısı
1

Ürün teknik özelliklerini aktar