Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184522
BPZ-FP-XNH1/2/SASY-400-MV

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. NH yük ayırıcılar için çoklu montaj ön plakası, G=400mm, XNH1/2 3 kutuplu, bara montajı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
184522
EAN
4015081785612
Ürün Uzunluğu/Derinliği
75 mm
Ürün Yüksekliği
455 mm
Ürün Genişliği
325 mm
Ürün Ağırlığı
2 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-FP-XNH1/2/SASY-400-MV

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
400 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması

Ürün teknik özelliklerini aktar