Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184523
Model Kodu: BPZ-FP-XNH1/2/3/SASY-600-MV

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. NH yük ayırıcılar için çoklu montaj ön plakası, G=600mm, XNH1/2/3 3 kutuplu, bara montajı

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
184523
EAN
4015081785629
Ürün Uzunluğu/Derinliği
75 mm
Ürün Yüksekliği
455 mm
Ürün Genişliği
525 mm
Ürün Ağırlığı
3.5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-FP-XNH1/2/3/SASY-600-MV

Technical Data - Mechanical

Malzeme
Çelik
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması

Ürün teknik özelliklerini aktar